3/4 L RLL - Produto obsoleto

Prodotto 3/4 L RLL ora è un articolo obsoleto.

3/4 L RLL
3/4 L RLL

Shaft, 60 Case, 0.7490 / 0.7495 in Diameter, Classe L, Steel, 60 Rockwell C min., Lunghezza casuale lunga (RLL), 202 in Lungo , Obsolete


  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale0.75 in
[d] Diametro effettivo0.7490 / 0.7495 in 
Lunghezza202 in  

Specificazioni

SpecificazioniValore
ClasseClasse L 
Conicità0.0001 in
Durezza60 Rockwell C min. 
Finitura superficiale8 Ra microinch Max 
Material, ShaftSteel 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486521051 
Profondità dello strato indurito0.060 in
Rettilineità0,001 pollici per piede cumulativo (0,002 in TIR) 
Rotondità0.000080 in
Weight25.2 lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: